Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão

Fusos de esferas recirculantes laminados de alta precisão

Fusos de esferas recirculantes laminados de precisão
Os conjuntos de fusos de esferas SKF oferecem soluções de alto desempenho, adequados para uma ampla variedade de aplicações, nas quais acionamento de precisão, durabilidade e valor são pré-requisitos.
As máquinas de alta tecnologia associadas ao controle preciso de processos metalúrgicos e de conformação a frio proporcionam a produção de fusos que oferecem praticamente a mesma precisão e desempenho dos fusos de esferas retificados, mas a um custo menor. A precisão de passo padrão é G9, de acordo com a norma ISO 286-2:1988. A produção da SKF atende à precisão de passo G7 para diâmetros nominais de eixo de fuso a partir de 20 mm. Sob encomenda, a SKF pode fornecer fusos de esferas recirculantes com precisão de passo G5, de acordo com a norma ISO 3408-3:2006, definida para fusos de posicionamento, correspondendo à precisão de passo dos fusos de esferas retificados G5.

Conjuntos completos

Para um prazo de entrega reduzido, a SKF realiza operações rápidas de instalações na Europa e na América do Norte. Entre elas estão eixos de fusos padrão, porcas e acessórios, além da maior parte da linha padrão de fusos de esferas recirculantes de precisão SKF. Sob determinadas circunstâncias de quantidade e projeto de eixo, a SKF pode fornecer itens de estoque, com extremidades de eixo com usinagem padrão ou de acordo com as exigências do cliente. Consulte a filial local da SKF para todas as opções disponíveis deste serviço.

Como fazer a melhor escolha?

Na linha de fusos de esferas recirculantes laminados de precisão SKF, você poderá encontrar o produto que atenda às exigências da sua aplicação:
  • Fusos de esferas em miniatura (com diâmetro nominal a partir de 6 mm, recirculação de esferas através de defletores ou de um tubo integrado) são soluções de acionamento compactas e altamente eficientes
  • A maior parte da linha de fusos de esferas em miniatura também está disponível em aço inoxidável
  • Os fusos de esferas recirculantes laminados maiores, com diâmetros nominais de 16 a 63 mm, estão disponíveis com diversas variações de desenhos de porca, com folga axial, eliminação de folga ou pré-carga, para atender seus requisitos quanto a fusos de transporte simples e fusos de posicionamento de precisão
  • Para esses fusos maiores, a SKF desenvolveu uma linha completa de acessórios, como flanges de porca opcionais e mancais de apoio para fácil integração de sistemas
  • Os fusos de esferas laminados de passo longo proporcionam o máximo em velocidade linear para aplicações específicas
  • A SKF também oferece soluções completas de fusos de esferas recirculantes com porca rotativa para aplicações nas quais a inércia do sistema é importante. Consulte a filial local da SKF para obter informações técnicas relacionadas a essa linha de produtos.

Fuso de esferas SKF

SKF logo