Linha miniatura SD/BD/SH

Linha miniatura SD/BD/SH
Como resultado da tecnologia de rolagem de precisão, a linha SKF de fusos de esferas em miniatura oferece soluções de acionamento compactas e altamente eficientes. O desenho da porca incorpora uma ponta roscada para integração fácil em qualquer conjunto. Soluções personalizadas estão disponíveis.

Características e benefícios

  • Folga axial reduzida opcional, de 0,02 a 0,03 mm, dependendo do tamanho
  • Recirculação com defletores (SD/BD) ou com tubo (SH), dependendo do tamanho
  • Revestimento de superfície opcional no eixo e na porca
  • Anel de segurança opcional para determinados tamanhos
  • Raspadores opcionais para determinados tamanhos
  • Excelente repetibilidade com alta precisão de posicionamento
  • Giro suave
  • Projeto de porca extremamente compacto, com ponta roscada para montagem fácil
  • Eliminação da folga com esferas superdimensionadas sob solicitação (designação BD)
  • Bom “backdriving”

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 6 mm a 16 mm
Passo
de 2 a 12,7 mm
Classificação de carga dinâmica básica
de 1,9 a 10,7 kN
Classificação básica de carga estática
de 2,2 a 17 kN
Folga axial máxima
de 0,05 a 0,07 mm

Aplicações típicas

  • Ferramentas portáteis
  • Instrumentos médicos
  • Equipamentos médicos de diagnóstico por imagens
  • Indústria ótica
  • Aeroespacial
  • E muitas outras aplicações


SKF logo