Porca rotativa SLT/TLT

Conceito

Porca rotativa TLT
A principal finalidade dessa solução é minimizar o fenômeno de inércia associado aos eixos rotativos longos. O eixo de fuso de passo longo é rigidamente fixada à estrutura da máquina. A porca da esfera, girando dentro de uma caixa de mancal e acionada através de uma correia de tensão, se move ao longo do eixo do fuso. Os clientes são responsáveis pelo fornecimento e pela montagem do motor elétrico, correia, polias e a estrutura que segura a caixa de mancal.

Características e benefícios

  • Os rolamentos de esferas de contato angular da série 72 são diretamente montados no diâmetro externo da porca
  • Os rolamentos são pré-carregados no arranjo em O para apoiar totalmente o momento criado pela tensão da correia
  • 2 anéis Nilos protegem os rolamentos contra a poluição e permitem lubrificação permanente
  • Raspadores de escova são montados em cada extremidade da porca na configuração padrão para proteger melhor contra contaminação
  • O conjunto do fuso de esferas é lubrificado através de um bico montado no diâmetro externo do mancal na versão padrão
  • A graxa padrão é a SKF LGMT2. Outros lubrificantes estão disponíveis sob encomenda
  • Versão SLT com folga axial
  • Versão TLT com eliminação de folga
  • alta velocidade de rotação de até nd0 = 90.000, resultando em alta velocidade linear, de até 110 m/min
  • Solução compacta, fácil e simples de incorporar na aplicação
  • Eixo de fuso fixo para montagem simplificada na aplicação
  • A inércia seria consideravelmente reduzida; por exemplo, 3.800 kgmm2 em vez de 6.000 kgmm2 para um eixo de fuso de 40 x 40 com 4,5 m de deslocamento
  • Requisitos de potência do motor inferior resultantes da inércia do sistema inferior

Informações técnicas

Diâmetro nominal
de 25 a 50 mm
Passo
de 20 a 50 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 92,9 kN (versão SLT)
até 51,2 kN (versão TLT)
Classificação básica de carga estática
até 235,1 kN (versão SLT)
até 117,6 kN (versão TLT)
Velocidade máxima n x d0 
até 90.000

Aplicações típicas

  • Trabalho em madeira
  • Máquinas-ferramenta
  • E muitas outras aplicações

Castanha rotativa SLT/TLT

SKF logo