Fusos de esferas invertidos compactos ISR/IBR

Fusos de esferas invertidos I-R
O fuso de esferas invertido compacto SKF constitui uma variante única de projeto do fuso de esferas planetários. Esse projeto proporciona uma atuação eletromecânica poderosa quando compacidade e alta capacidade de carga são pré-requisitos.
O fuso de esferas invertido compacto trabalha segundo o mesmo princípio que um fuso de esferas planetários, com a rotação dos rolos sendo sincronizada com o eixo roscado através de anéis dentados. A porca ou o eixo pode ser acionado por um motor elétrico e, portanto, o componente não rotativo atua como tubo de deslocamento axial de um atuador. As cargas da aplicação atuantes sobre o tubo axial de conversão transitam pelos rolos planetários até a porca ou eixo rotativo. Guias e anéis dentados asseguram o movimento rotativo e a posição circunferencial uniforme das esferas para uma distribuição de carga perfeita e para eliminação de qualquer atrito parasita entre as esferas.

Características e benefícios

  • Deslocamento dependente do diâmetro nominal. Consulte a SKF
  • Precisão de passo padrão G5
  • Alta velocidade de rotação, dependendo do diâmetro nominal do fuso; consulte a SKF
  • Versão ISR com folga axial
  • IBR com eliminação de folga por esferas superdimensionadas.
  • Passo muito pequeno, de até 1,00 mm, ao mesmo tempo que proporciona uma alta capacidade de carga e alta rigidez axial
  • Alta capacidade de velocidade
  • Funções de orientação e vedação facilmente integradas na superfície lisa da porca ou eixo, resultando em uma vedação de alto desempenho
  • Compacidade, baixo peso e número reduzido de peças no sistema do cliente como um todo
  • Fixação personalizada entre o rotor elétrico e os componentes do fuso, e fácil integração com o rotor
  • Fuso ou porca diretamente utilizados como tubo de deslocamento axial do atuador
  • Requisitos menores de torque do motor elétrico para conseguir atuação de cargas elevadas
  • Longa vida útil e maior confiabilidade, aumentando a produtividade da instalação do cliente
  • Disponibilidade de modelos personalizados

Informações técnicas

Diâmetro
nominal
de 12 a 120 mm
Passo
de 1 a 18 mm
Classificação de carga dinâmica básica
até 1.224 kN
Classificação básica de carga estática
até 4.697 kN
Aceleração
até 12.000 rad/s2

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica
  • Petróleo e gás submarino
  • Aeroespacial
  • E muitas outras aplicações


Fusos de rolos invertidos compactos SKF para uma atuação potente

SKF logo