Rolamentos lineares de esferas

O rolamento linear de esferas (também chamado de bucha de esferas ou guia de eixo) é composto por uma gaiola de polímero com segmentos de pista feitos de aço temperado para guiar conjuntos de esferas dentro do sistema completo. Esferas recirculantes fornecem deslocamento ilimitado em movimento de baixo atrito.
Os rolamentos lineares de esferas SKF estão disponíveis em duas linhas de projeto: a série compacta 1 (LBBR) e a série de trabalho pesado 3 (LBC), de acordo com a norma ISO 10285.
A ampla linha de produtos inclui rolamentos, mancais, eixos e acessórios adicionais que podem ser usados para montar sistemas de orientação linear simples e econômicos para uma grande variedade de aplicações.

Lubrificação para rolamentos lineares de esferas

Acessórios e rolamentos lineares de esferas SKF para diâmetro de eixo de 6 mm ou maior são pré-lubrificados de fábrica. Devido à quantidade de graxa aplicada e ao uso de vedações de lábio duplo (2LS) SKF, muitas aplicações não precisarão de relubrificação, pois nesses casos o intervalo teórico de relubrificação excederá a vida do rolamento. Esses rolamentos lineares são lubrificados com a graxa de alta performance LGEP2 SKF.

Clique aqui para obter mais informações sobre a linha de produtos SKF

SKF logo