Rolamentos lineares de esferas LBC, série D

Rolamentos lineares de esferas LBC-D

Representando a última geração de rolamentos lineares de esferas SKF, os novos rolamentos LBC da série D aperfeiçoam, ainda mais, a linha de rolamentos LBC que já era considerada a melhor da categoria, com recursos como maiores classificações de carga, vida útil mais longa e menor atrito.

Os rolamentos LBC da série D consistem em uma gaiola e segmentos de pista que apoiam conjuntos de esferas e vedações. As pistas apresentam perfis de trilho e precisão excepcionalmente longos que suportam cargas pesadas. A nova série está disponível para diâmetros de eixo que vão de 12 a 40 mm, com a opção de vedações de lábio duplo. As versões em aço inoxidável estão disponíveis para uma ampla linha de aplicações difíceis e podem ser usadas juntamente com os eixos-guia de aço inoxidável SKF para alta resistência contra umidade e outras condições adversas.


 

Características e benefícios

Maiores classificações de carga e vida útil

Conforme o tamanho do rolamento específico, os rolamentos lineares de esferas LBC, série D, podem oferecer capacidade de carga dinâmica até 15% maior e vida útil do rolamento até 50% mais longa do que os projetos LBC anteriores. Os trilhos de esferas otimizados e os corpos rolantes maiores (fig. 1) permitem melhor desempenho, que, por sua vez, proporciona maior confiabilidade e produtividade na aplicação. A capacidade de carga maior também oferece aos projetistas e fabricantes do produto a flexibilidade para reduzir o tamanho dos projetos ou aumentar a carga.

Intercambialidade ISO completa

As dimensões e tolerâncias máximas dos rolamentos lineares de esferas LBC, série D, estão de acordo com a norma ISO 10285, o que os torna totalmente intercambiáveis (

Capacidade de autocompensação

Os rolamentos lineares de esferas LBC, série D, incluem a variante LBCD de autocompensação (fig. 3). Os rolamentos lineares de esferas autocompensadores LBC, série D, podem suportar a inclinação de todo o rolamento através de um ângulo de ±30 minutos de arco. Esse recurso de inclinação compensa os desalinhamentos causados pelas tolerâncias de montagem ou fabricação, ou pela curvatura significativa de um eixo não apoiado. A gaiola, vedações e placas de proteção foram otimizadas para suportar o recurso de autoalinhamento de modo que o rolamento, as placas de proteção e as vedações permaneçam concêntricas com o eixo. Os rolamentos LBC da série D garantem boas características de funcionamento apesar do desalinhamento, apoiando o maior tempo de vida útil e a redução nas demandas de manutenção.

Projeto otimizado da gaiola

Os rolamentos LBC da série D têm um projeto de gaiola otimizado, com menos componentes em geral do que as gerações anteriores, uma redução que aumenta a confiabilidade do rolamento e da aplicação. O novo projeto da gaiola apresenta tamanhos maiores de esferas, trilhos de esferas, reservatório de graxa e zonas de recirculação (fig. 4). Esta combinação de recursos ajuda a assegurar uma operação suave com menos atrito e ruído, fazendo dos rolamentos LBC da série D uma opção muito boa, até mesmo para aplicações sensíveis como as encontradas no setor médico.

Pré-lubrificado de fábrica

Todos os rolamentos e acessórios LBC da série D são lubrificados de fábrica com a quantidade ideal de graxa SKF LGEP2 (fig. 5). A pré-lubrificação significa que os rolamentos LBC da série D chegam “prontos para o eixo” para ajudar a reduzir o tempo e os erros de montagem, enquanto a ausência de requisitos de lubrificação após a montagem ajuda a reduzir os custos. As graxas aprovadas pelo setor alimentício e outras graxas estão disponíveis sob encomenda.

Montagem mais fácil

Para ajudar a tornar os procedimentos de montagem mais ergonômicos,os rolamentos LBC da série D apresentam duas marcas indicadoras na frente: uma para a principal direção de carga e uma para a posição da porta de lubrificação (fig. 6). Os indicadores permitem a rápida orientação do rolamento no mancal, reduzindo as ocorrências de erros e o tempo de montagem do rolamento.

Rolamento linear de esferas LBC, série D

LBC, série D da SKF

SKF logo