Rótulas lineares LPBR

Rótula linear
Com as mesmas dimensões dos rolamentos lineares de esferas LBBR, as rótulas lineares LPBR são feitas de PAS-LX (poliacetal copolímero) com um polietileno especial para proporcionar uma operação suave sem efeito stick-slip. Essas rótulas são autolubrificantes em condições normais e exigem o mínimo de manutenção. Elas têm uma alta capacidade de carga estática e são resistentes a cargas de choque. A SKF recomenda um revestimento leve de lubrificante na instalação para melhorar o desempenho durante o período de amaciamento mesmo se os rolamentos forem usados “sem lubrificante”. As rótulas lineares LPBR são indicadas para aplicações em que haja cargas de choque pesadas e/ou vibrações ou acelerações e velocidades altas quando a carga é retirada do rolamento. Nessas condições operacionais, as rótulas lineares oferecem uma vida útil mais longa do que os rolamentos lineares de esferas. Entretanto, deve-se esperar um maior atrito.

Rótulas lineares LPBR

SKF logo