Eixos de precisão – LJM/LJMR/LJMS/LJMH/LJT

Eixo de precisão para rolamento linear de esferas

Os eixos de precisão SKF podem ser fornecidos como eixos ocos ou maciços. Os eixos maciços estão disponíveis em todas as dimensões necessárias para encaixar os rolamentos lineares de esferas SKF; os eixos ocos têm um diâmetro externo mínimo de 16 mm. Eles são temperados por indução e retificados. Os eixos SKF possuem uma estabilidade dimensional excepcionalmente alta e foram projetados para uma vida útil longa. 


Faixadiâmetro entre 3 e 80 mm
MateriaisCf53 (1.1213)
Ck53 (1.1210)
C60 (1.0601)
100Cr6 (1.3505)
X90CrMoV18 (1.4112)
X46Cr13 (1.4034)
é possível fornecer eixos feitos de outros materiais como uma oferta especial
Dureza60 a 64 HRC e 52 a 56 HRC para aço inoxidável maciço
Acabamento superficialtodos os eixos de aço de precisão SKF têm uma rugosidade superficial de no máximo Ra 0,3 µm
Padrão do sistema de eixosESSC1 a ESSC10; ESSC10 de acordo com a especificação/desenho do cliente

Eixos de precisão LJM/LJMR/LJMS/LJMH/LJT

SKF logo