Blocos de eixo – LSCS

Bloco de eixo para rolamento linear de esferas
Os blocos de eixo LSCS são feitos de alumínio fundido e projetados para aderir à extremidade do eixo. Esses blocos são fornecidos de forma padronizada com dois furos na base para fixação. Os blocos de eixo LSCS são adequados para diâmetros de eixo que variam de 8 a 80 mm.

Blocos de eixo LSCS

SKF logo