Suportes de eixo – LRCB/LRCC

Suporte de eixo para rolamento linear de esferas
Para as unidades de rolamento linear com carga pesada e/ou longos comprimentos de trilho, a SKF recomenda usar os suportes de eixo para eliminar a flexão do eixo. Para essas aplicações, suporte contínuo ou pelo menos parcial do eixo é necessário. A SKF oferece suportes de eixo para diâmetros de eixo que variam de 12 a 80 mm. Existem dois tipos de suporte de eixo: o LRCB com furos pré-perfurados e o LRCC sem furos.

Observação: Os suportes de eixo exigem o uso de unidades de rolamento linear abertas.

Suportes de eixo LRCB/LRCC

SKF logo