Blocos de eixo em tandem – LEAS/LEBS

Bloco de eixo para rolamento linear de esferas
Para combinar as unidades de rolamento linear duo e quadro com os rolamentos lineares de esferas ISO série 1 (LBBR), os blocos de eixo em tandem LEBS estão disponíveis no projeto “A”, em que o bloco é fixado, e o rolamento linear se move axialmente. Os blocos de eixo LEBS estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 12 a 50 mm. Para unidades com rolamentos lineares de esferas ISO série 3 (LBC/LBHT), os blocos de eixo em tandem LEAS estão disponíveis nos projetos “A” e “B”. O projeto “B” permite movimentação axial dos eixos por meio de uma unidade de rolamento linear fixa. Os blocos de eixo LEAS estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 8 a 50 mm.

Blocos de eixo em tandem LEAS/LEBS

SKF logo