Mesas compactas transversais TO

Mesa compacta transversal TO
As mesas compactas transversais são compostas por 2 deslizadores perpendiculares que são fixados em 3 molduras quadradas. Os deslizadores são equipados com guias de precisão, usando projeto de rolo cruzado.
As mesas compactas transversais são adaptadas para aplicações que exigem a mais alta precisão e rigidez de orientação, como posicionamento em microscópios.
A parte superior e inferior têm furos roscados ou simples para fixar a unidade ou os componentes. O deslocamento máximo dos eixos X e Y são iguais em tamanho e são internamente limitados por paradas.

As mesas compactas transversais TO não têm acionamento integral e são equipadas com um elemento de trava lateral em cada eixo.
A versão de acionamento é descrita no capítulo "Mesas compactas transversais TS".

Características e vantagens

  • As guias de precisão proporcionam projeto compacto
  • Alta rigidez e capacidade de carga das guias de precisão permitem o posicionamento de alta precisão, por exemplo, deslizadores de microscópio
  • Fácil de operar através de dispositivos de travamento e orientações de baixo atrito

Dados técnicos

Princípio de orientação
guias de precisão
Largura
de 85 mm e 160 mm
Altura
de 40 mm e 70 mm
Faixa do deslocamento
de 25 mm a 100 mm
Precisão de altura/lateral
4 µm/5 µm por 100 mm
Opcional
acionamento micrométrico (consulte o capítulo "Mesas compactas transversais TS")

Aplicações típicas

  • Dispositivos de medição
  • Automação de fábrica

Mesas compactas transversais TO

SKF logo