PRG com conjuntos de rolos de agulhas
Séries LWRM/LWRV e LWM/LWV

Guia linear de precisão LWM-V
As guias lineares de precisão com conjuntos de rolos de agulhas permitem que sistemas de orientação linear sejam projetados para cargas pesadas e com rigidez máxima. As gaiolas estão disponíveis em dois materiais diferentes. Os conjuntos de rolos de agulhas LWHV (fig. 1) consistem em uma gaiola plástica com rolos de agulhas retidos. Os conjuntos de rolos de agulhas LWHW (fig. 2) têm gaiolas de alumínio com rolos de agulhas retidos. Para atender a todos os requisitos relacionados a dimensões externas e intercambialidade, a SKF oferece a série LWRM/LWRV, que pertence à linha modular e à série LWM/LWV. As guias de trilho LWM/LWV são amplamente utilizadas especialmente na indústria de máquinas-ferramenta. Como a geometria interna é idêntica para ambas as séries e os mesmos conjuntos de rolos de agulhas são usados, as classificações de carga são idênticas.
Para conferir toda a linha de produtos, dados técnicos ou instruções de montagem, dê uma olhada no catálogo Guia linear de precisão.
Sistema antiderrapagem ACSZ para a série LWM/LWV
Para guias lineares de precisão com gaiolas de rolos de agulhas LWHW, a SKF oferece o sistema antiderrapagem ACSZ. Ambos os trilhos estão equipados com engrenagem de eixo feitos de aço, consulte fig. 3). A gaiola tem duas engrenagens de controle de aço que ajudam a assegurar a posição correta da gaiola.
Informações técnicas
LWRM/LWRVLWM/LWV
FaixaTamanho 6, 9Tamanho de 3015 a 8050
Velocidade2 m/s 2 m/s
Aceleração100 m/s2100 m/s2
Paralelismoaté trilho de 2 µm/1000 mm
Temperatura operacional
LWHV: de -30 a +80 °C
LWHW: de -30 a +120 °C (sem raspadores)
C10
Classificação de carga dinâmica para 10 elementos rolantes
até 16300 N*até 64500 N*
C10
Classificação de carga dinâmica para 10 elementos rolantes
até 45000 N*até 195000 N*

*ajustável para exigências da aplicação

Aplicações típicas

  • Centros de usinagem
  • Máquinas retificadoras
  • Máquinas laminadoras de rosca


SKF logo