Guias de trilho perfilado em miniatura LLM

Em resposta à tendência do mercado para o alto desempenho com um mínimo de espaço de montagem, a SKF oferece uma linha de produtos de guias de trilho perfilado em miniatura com a designação LLM (fig. 1). As guias de trilho perfilado em miniatura SKF são compostas por um trilho perfilado com pistas retificadas de precisão e um carro contendo duas carreiras de esferas. A SKF oferece sete tamanhos de trilho e quatorze diferentes tipos de carros — incluindo diferentes larguras, comprimentos de carro e classes de pré-carga. Por padrão, trilhos, carros e esferas das guias de trilho perfilado em miniatura SKF são feitos em aço inoxidável (fig. 2).

Além disso, a SKF oferece serviço de consultoria técnica, bem como uma grande variedade modular para a melhoria do desempenho de máquinas e instalações. 

Características e vantagens

  • O projeto muito compacto proporciona máxima utilização do espaço de montagem e peso reduzido de máquina
  • Vida útil longa e manutenção reduzida
  • Alta confiabilidade devido ao uso de componentes de aço inoxidável e pré-lubrificação de fábrica

Dados técnicos

Faixatamanho de 7 a 15 mm
Velocidade3 m/s
Aceleraçãoaté 80 m/s2
Precisãoaté 6 µm/1.000 mm
Temperatura operacionalde - 20 a 80 °C
Comprimento do trilho em uma peçaaté 2.000 mm
C
up to 5 830 N
C0até 10.600 N

Aplicações típicas

  • Tecnologia de automação, por exemplo, manipuladores pick and place
  • Eletrônicos, por exemplo, máquina de perfuração e roteamento PCB
  • Medicina, por exemplo, instrumentos ópticos, automação de laboratório
  • Indústria pneumática, por exemplo, cilindro de haste do pistão compacto

Guias de trilho perfilado em miniatura LLM

SKF logo