Guias de trilho perfilado LLR

Em contraste com a linha LLT, o projeto das guias de trilho perfilado LLR apresenta um arranjo em O (fig. 1). Isso resulta em alta capacidade de carga e melhor absorção em momentos de altas cargas em configurações de trilho único (fig.2).
Para obter mais detalhes, consulte a seção LLT.

Características e benefícios

  • Deslocamento praticamente ilimitado
  • Vedação completa integrada e pré-lubrificação de fábrica
  • Alta capacidade de carga em todas as principais direções
  • Ampla linha de carros e acessórios

Informações técnicas

Faixatamanho de 15 a 45 mm
Velocidade5 m/s
Aceleraçãoaté 500 m/s2
Precisão
até 5 µm/1.000 mm
Temperatura operacional:de - 20 a 80 °C
Comprimento do eixo em uma peça
até 4.000 mm
C
até 90.000 N
C0até 128.500 N

Aplicações típicas

  • Automação de fábrica, por exemplo, dispositivos de manuseio
  • Moldura por injeção
  • Máquina-ferramenta, por exemplo, trabalho em madeira
  • Medicina
  • Impressão e embalagem

Guias de trilho de perfil LLR

SKF logo