Correias de transmissão SKF

Um acionamento por correia de transmissão bem projetado é capaz de transmitir potência por muitos anos com o mínimo de manutenção. Sendo assim, o investimento em correias de alta qualidade reduz o custo total de propriedade de suas máquinas com o passar do tempo.

A SKF oferece um sortimento completo de correias de transmissão padrão e de alto desempenho que podem ser instaladas em muitas aplicações diferentes. As correias de transmissão SKF Xtra Power, por exemplo, são apropriadas para todos os tipos de aplicações industriais e algumas máquinas agrícolas. Essas correias foram desenvolvidas para aumentar a vida útil de sua aplicação e fornecem até 40% mais potência do que as correias padrão revestidas.

Serviços relacionados: Serviço de mapeamento de acionamento por correia da unidade

Além de nossa oferta de correias de transmissão de alta qualidade, um serviço exclusivo que oferecemos é o mapeamento completo de acionamentos por correia nas fábricas de nossos clientes.
Recursos
  • Quando solicitado, especialistas técnicos da SKF realizarão uma pesquisa dos acionamentos por correia (incluindo acionamentos por correias de transmissão) na fábrica do cliente
  • Análise de dados/resultados
  • Recomendações para maior otimização da eficiência e vida operacional mais longa
  • Dados de instalação da tensão correta
Benefícios
  • Uma análise completa de acionamentos existentes que ajuda a garantir as soluções mais econômicas e eficientes
  • Componentes do acionamento e racionalização do estoque
Procure Correias SKF em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo