Rezinal NV – As correias de transmissão SKF Xtra Power reduzem o tempo de parada não programada do ventilador usado na extração de zinco

Um ventilador usado para extrair a poeira do zinco de um depósito estava apresentando falhas prematuras, devido a problemas com um acionamento por correia. Ao instalar uma nova correia de transmissão SKF Xtra Power, a vida útil do ventilador foi prolongada significativamente

A Rezinal é o maior produtor secundário de zinco e um dos líderes globais em seu mercado. Reciclando cinzas de galvanização e telhas antigas de zinco, a empresa separa o metal de óxidos e de impurezas, revende os óxidos e derrete novamente o zinco e funde-o para revenda.

Desafio: confiabilidade do ventilador

No depósito da Rezinal, um ventilador de extração é usado para remover a poeira do zinco do ar. O ventilador trabalha em um ambiente bastante rigoroso e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas condições levaram a problemas de confiabilidade em relação ao acionamento por correia de transmissão de potência do ventilador. A vida útil padrão da correia era de aproximadamente três meses, em média. A Rezinal testou uma correia de alto desempenho na aplicação e aumentou a vida útil da correia para aproximadamente oito meses. Apesar do melhor desempenho, a empresa permaneceu insatisfeita com os requisitos frequentes de manutenção do ventilador, pois realizar esse serviço em um ventilador de teto de extração é difícil e caro.

Solução: Correias de transmissão SKF Xtra Power:

A SKF recomendou a instalação de correias de teste da nova série de correias de transmissão SKF Xtra Power. Projetadas para fornecer potência até 40% maior do que as correias padrão revestidas, essas correias apresentam eficiência de acionamento de até 97%, oferecendo um funcionamento suave, baixos níveis de vibração e resistência a cargas de choque. As vantagens do desempenho da correia são o resultado de um modelo inovador, que inclui integração homogênea e coordenada da correia de transmissão, do flanco e do sulco da polia, além de um tecido de revestimento otimizado.

Os elementos de tensão das correias SKF Xtra Power são revestidos de poliéster para suportar cargas com alta tensão e mínimo alongamento. Um composto preenchido com fibra que envolve as cordas de tensão permite que as correias suportem cargas dinâmicas maiores, sem comprometer a flexibilidade. O tecido de revestimento apresenta excelente resistência ao desgaste e à abrasão, ao mesmo tempo que oferece ótima resistência a curvaturas. O tecido é antiestático e resistente a óleo e calor. Além disso, a correia oferece um modelo de tensionamento único que não exige nenhum tensionamento extra após o período de funcionamento inicial.

Resultado: Maior vida útil da correia de transmissão de potência, ventilador mais confiável, manutenção reduzida

As novas correias de transmissão SKF Xtra Power foram instaladas juntamente com as polias e buchas SKF em abril de 2008, com uma tensão de 140 kg. Depois de duas reaplicações de tensionamento, os valores de tensão caíram para 130 kg e permaneceram constantes nesse nível. Como esse valor ainda está acima dos 112 kg esperados de uma correia SPC em funcionamento inicial, não é necessário novo tensionamento. Em novembro de 2008, uma das correias apresentava algum desgaste. No entanto, as cordas e o tecido de apoio permaneciam intactos. Em maio de 2009, as correias ainda estavam funcionando sem qualquer sinal de falha ou deterioração adicional. O teste foi realizado por 13 meses, mostrando resultados bastante positivos. Agora, a Rezinal utiliza correias de transmissão SKF Xtra Power como padrão em seus ventiladores de extração de zinco.
SKF logo