Buchas e cubos

As buchas e cubos SKF são feitos de aço de alta qualidade, com a maioria dos modelos fosfatada ou enegrecida para maior resistência à corrosão. Todas as buchas SKF podem ser facilmente instaladas e removidas com ferramentas básicas, o que resulta em tempo mínimo de parada das máquinas durante sua instalação.

Por exemplo, as buchas sem chaveta SKF FX foram projetadas com um ajuste interferente de 360 graus que permite que os componentes sejam facilmente posicionados e montados sem a necessidade de um rasgo de chaveta.

Além disso, com uma ampla variedade de tamanhos de furo métricos e imperiais das buchas cônicas e QD disponível, não é necessário usinagem adicional. Ao mesmo tempo, os clientes podem convenientemente fazer compras "imediatas" a qualquer momento.
As buchas SKF estão disponíveis nas seguintes variantes:
  • Buchas cônicas
  • Buchas tipo QD
  • Buchas sem chaveta tipo FX
  • Cubos de soldar 
  • Cubos de aparafusar
Procure Buchas e cubos SKF em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo