Goldstar Paper Tech Ltd – Buchas SKF FX demonstram qualidade e desempenho superiores

A bucha sem chaveta SKF FX, FX60-320X405 , foi instalada em aplicações de trabalho pesado de rolos de papel.
A Goldstar Paper Tech Ltd. (GSPT), líder na fabricação de papel e celulose na Coreia do Sul, sofria interrupções operacionais, devido à baixa qualidade e desempenho das buchas existentes em sua fábrica. Eram buchas com rasgo de chaveta e sem chaveta adquiridas localmente que haviam sido instaladas nos conjuntos de rolos de papel e celulose.

A GSPT precisava de uma fonte alternativa e confiável de buchas eficientes e eficazes para minimizar as interrupções. Então descobriram a solução perfeita na linha de Buchas sem chaveta SKF FX. Com uma força axial de transmissão e modelagem exclusiva, as buchas sem chaveta SKF FX demonstraram melhor qualidade e desempenho. Isso resultou em um processo operacional mais suave e na redução significativa de parada de máquinas.
SKF logo