Corrente de transmissão SKF

Um acionamento por corrente de transmissão de potência bem projetado transmite potência mecânica de um eixo para o outro com eficiência. As correntes de transmissão SKF são fabricadas em instalações de ponta, com rígidos controles de qualidade. Todos os produtos estão de acordo com padrões ISO e outros padrões industriais, como ANSI, BS, DIN e JIS.

Ao mesmo tempo que estão em conformidade com os requisitos do padrão ANSI de ajuste de roda dentada, as séries H, SH, SPH e SHH de correntes de transmissão oferecem excelente resistência e capacidade de carga para aplicações exigentes, além de carga de choque. Isso é obtido através do uso de chapas mais espessas, melhor perfil da chapa e do uso de pinos temperados, que oferecem maior vida útil.

Procure por SKF Chains em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo