Shri Ganesh Foundry – as correntes e rodas dentadas SKF reduzem significativamente a parada de máquinas e os custos de manutenção em até 40%

A Shri Ganesh Foundry vinha usando correntes e rodas dentadas produzidas localmente no acionamento de seu elevador de caçamba, utilizado para carregar a areia abrasiva de fundição. Essas correntes e rodas dentadas apresentavam desgaste frequente, resultando em ocorrências comuns de parada de máquina.
Isso significava altos custos para uma oportunidade de negócios do cliente.

Após avaliar o acionamento do elevador da caçamba, a SKF recomendou a instalação das correntes de rolos SKF (PHC 20B-1X10FT) e das rodas dentadas SKF (PHS 20B-1B24). Durante o período de avaliação da instalação, o desempenho das correntes de rolos e rodas dentadas SKF foi muito melhor do que o das atuais, reduzindo consideravelmente a parada de máquinas e os custos de manutenção em até 40%. As correntes e rodas dentadas SKF permitiram que o acionamento do elevador da caçamba do cliente funcionasse tranquilamente durante a transferência da areia abrasiva de fundição.
SKF logo