Acoplamentos

A SKF oferece uma ampla linha de produtos de acoplamento de engrenagem padrão e personalizados. Os acoplamentos de engrenagens SKF abrangem uma ampla variedade de tipos de acoplamento, tamanhos e capacidades para diversos tipos de aplicações e ambientes de fábrica.

Por exemplo, os acoplamentos de grade SKF são uma excelente escolha para aplicações de engrenagem de alta saída (kW) e alto torque, em que ocorrem vibração, cargas de choque e desalinhamento.

Os acoplamentos de engrenagem SKF são acoplamentos de trabalho pesado com incrível flexibilidade de modelo e são uma opção econômica para várias aplicações. As classificações de torque muito altas, juntamente com grande capacidade do furo, fornecem a esse acoplamento uma grande vantagem sobre outros tipos de acoplamento.

Para aplicações exigentes de trabalho pesado, a SKF tem acoplamentos de tamanho grande. Esses acoplamentos de engrenagem podem suportar altos valores de torque e, ao mesmo tempo, reduzir a perda de potência e os efeitos de desalinhamento.

Procure pela seleção de SKF Gear Couplings em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo