Produtos e soluções de transmissão de potência

A SKF Power Transmission é uma linha de produtos que oferece uma variedade completa de componentes, incluindo correias, correntes, acoplamentos, polias, rodas dentadas, buchas e cubos de alta qualidade.

Exigidas em praticamente todos os setores, nossas soluções de transmissão de potência permitem que os processos sejam executados por meio da conexão das peças móveis com as máquinas.

Não importa se o desafio é projetar equipamentos que aumentem a eficiência da unidade ou a rentabilidade geral: a experiência e o conhecimento da SKF podem ajudar a alcançar suas metas.

Na SKF, nos dedicamos a ajudar sua empresa a reduzir o custo total de propriedade com o passar do tempo (Fig. 1).

Ao escolher os produtos SKF Power Transmission, você está investindo em soluções de alta qualidade e desempenho que permitem que sua máquina seja operada com mais eficiência e aumente o Tempo médio entre falha e reparo (MTBF/R, Mean Time Between Failure/Repair).

Isso resulta em grande economia nos custos de propriedade à medida que se desfruta de uma vida útil operacional mais longa, manutenção reduzida do equipamento e melhor Retorno do investimento (ROI, Return on Investment).
SKF logo