Apresentação da nova graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF

2013 Setembro 02, 13:38 CET

Juntos, os acoplamentos de grade e de engrenagem SKF e a graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF formam uma combinação poderosa para a maximização do desempenho e da vida útil dos acoplamentos.

Complemento perfeito para a linha de acoplamentos de grade e de engrenagem SKF, a graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF foi desenvolvida pela SKF Maintenance Products para atender às necessidades de manutenção dos clientes.

Dessa forma, temos o prazer de anunciar que essa colaboração bem-sucedida entre a SKF Power Transmission e a SKF Maintenance Products levou à criação de um produto ideal que permite o funcionamento tranquilo dos acoplamentos de grade e de engrenagem sob diversas condições de operação.

História do produto e seu diferencial competitivo

Acoplamentos flexíveis, como acoplamentos de grade, engrenagem e corrente são normalmente lubrificados com graxa. Uma fórmula de graxa especial é necessária para suportar a separação prematura do óleo em altas forças centrífugas.

Antes, a SKF Power Transmission fornecia acoplamentos SKF para o mercado com graxas de outras marcas ou deixava a escolha da graxa para os usuários finais. Atualmente, a SKF apresenta uma linha completa e exclusiva ao mercado com a Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF.

Sobre a Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF

A Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF é uma graxa à base de óleo mineral com espessante de polietileno que também utiliza uma tecnologia de espessante de complexo de lítio. A graxa foi formulada para permitir que os acoplamentos (flexíveis) de grade e de engrenagem suportem altas forças centrífugas e aplicações de torque elevado, mesmo em casos de cargas de choque, desalinhamento e vibração.

O polietileno e o óleo base foram cuidadosamente selecionados para ter densidades semelhantes, a fim de evitar a separação do óleo em aplicações de altas forças centrífugas. Sendo assim, a graxa tem uma consistência estável e é capaz de evitar vazamentos, mesmo em altas velocidades.

As fórmulas especiais do aditivo tornam a graxa adequada para aplicações sujeitas a cargas elevadas, alto torque, ambientes úmidos, uma ampla linha de regimes de velocidade e temperaturas.

A Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF é fornecida nos seguintes tamanhos para melhor se adequar à aplicação do cliente:

  • Tubo de 35g
  • Cartucho de 400ml
  • Lata de 2 kg
  • Balde de 18 kg
  • Tambor de 50 g
Características e vantagens

As características e vantagens da Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF são os seguintes:
  • Excelente resistência à separação de óleo
  • Velocidades de aceleração e operacionais altas
  • Excelente lubrificação em torque elevado
  • Alta proteção contra corrosão
  • Excede os requisitos AGMA Tipo CG-1 e AGMA Tipo CG-2
  • Alta proteção contra desgaste do acoplamento
  • Excelente estabilidade de oxidação
Para comprar ou fazer uma pergunta sobre a Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF, entre em contato com o escritório local ou distribuidor da SKF.

Para obter mais informações, acesse www.mapro.skf.com ou www.skfptp.com.

SKF logo