Polia de correia de transmissão de potência

O desempenho da polia de correia depende muito do desempenho da polia. As polias de alta qualidade podem aumentar significativamente a vida útil da correia e reduzem o custo total de propriedade de suas máquinas.

Na SKF, nós oferecemos uma linha de polias de transmissão de potência, que são:
  • Fabricadas de acordo com os padrões ISO ou RMA relevantes para ajudar a garantir o desempenho ideal
  • Balanceadas estaticamente conforme a qualidade de balanceamento G6.3
  • Equipadas com buchas cônicas para instalação rápida e precisa
  • Fosfatadas para resistência à corrosão

A SKF também oferece uma linha de polias de correia, com rótulas, bucha cônica ou configuração "QD". Conjuntos de travamento de atrito também estão disponíveis sob encomenda.


Procure por Polias SKF em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo