Rodas dentadas

Produtos de transmissão de potência – Rodas dentadas
As rodas dentadas SKF Power Transmission são fornecidas em uma ampla variedade de tamanhos. Com uma ampla seleção disponível, você nunca mais terá que se preocupar em encontrar o tamanho certo de roda dentada para a sua aplicação.

Nossas rodas dentadas de transmissão de potência estão disponíveis em várias configurações de cubo, como cubo simples, duplo e com chapa. Eles também estão disponíveis com buchas cônicas opcionais para facilitar a instalação e a remoção. Os tamanhos com menos de 25 dentes são padrão e apresentam dentes temperados para longa vida útil da roda dentada.

Procure por SKF Sprockets em nosso catálogo on-line agora mesmo.
SKF logo