Vedações de rolamentos de liberação de embreagem

Os rolamentos de liberação de embreagem SKF representam o primeiro rolamento verdadeiramente compatível com embreagem com sua geometria de pista de contato variável patenteada. Esse exclusivo projeto de contato variável permite velocidades máximas com cargas máximas, resiste ao desgaste para uma vida útil mais longa, e minimiza o ruído e a vibração.

Além disso, um projeto de auto-alinhamento permite que os rolamentos de liberação da embreagem controlem as condições da embreagem associadas ao desalinhamento dos componentes do trem de transmissão.

Os rolamentos de liberação de embreagem SKF também apresentam um sistema de vedação único que mantém os contaminantes afastados e a graxa dentro.

Recursos
  • Variedade de soluções de instalação entre os dois anéis de rolamento, montados rolando sobre o anel externo
  • Material elastômero especialmente formulado com base nos requisitos de velocidade e temperatura da aplicação
  • Soluções de lábio único ou duplo

Vantagens
  • Retenção de graxa superior para a vida útil do rolamento
  • Torque de atrito reduzido
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo