Vedações para unidade de rolamento de cubo para veículos pesados

Como uma das maiores especialistas no mercado de rolamentos, a SKF é a única capaz de entender os requisitos de vedação de unidades de rolamento de roda para veículos pesados e traduzi-los em soluções avançadas.

As vedações da SKF usam desenvolvimentos avançados em materiais e modelos de lábio de vedação para fornecer baixo atrito e excelente exclusão de contaminação, o que resulta em uma longa vida útil.

Opcionalmente, rodas de disparo magnético integradas podem ser incluídas no sistema de vedação para fornecer um sinal de ABS.

Recursos
  • Disponíveis para caminhões, ônibus e reboques, incluindo veículos fora de estrada
  • Lábios removedores axiais e radiais independentes adicionais
  • Lábio removedor de sujeira axial patenteado e carregado por mola
  • Configuração tradicional de lábio "R-Safe"
  • Defletor de aço inoxidável como superfície de rolagem da vedação
  • Materiais elastoméricos otimizados contra atrito

Vantagens
  • Atrito menor objetivando menor perda de potência e eficiência ampliada de combustível
  • Vida útil prolongada especialmente para tempo de funcionamento mais alto e baixos custos de funcionamento
SKF logo