Vedações de pino mestre

A principal vantagem das vedações de pino mestre SKF é a eliminação da lubrificação frequente do pino mestre do eixo de direção.

Uma outra vantagem é o possível uso de sensores em sistemas de direção modernos, que não devem permanecer dentro da graxa normalmente aplicada.

A solução é uma combinação de vedação de pino mestre especial e uma rótula de contato angular.

Características

  • Variedade de modelos de lábios – lábio duplo, vedação de cassete com lábio carregado por mola
  • Bucha com vedação de borracha e anel espaçador para montagem
  • Lábio especialmente formulado com superfície de revestimento de PTFE
  • Recursos especiais de montagem para diferentes requisitos de clientes e manutenção

Benefícios
  • Retenção de graxa superior para a vida útil do rolamento
  • Montagem e desmontagem fáceis na manutenção
  • Excelente exclusão de contaminações
SKF logo