Vedação para junta universal

A junta universal é uma junta flexível que permite que o eixo de hélice transmita torque a partir do redutor de engrenagens de um ângulo.

A vedação para junta universal SKF possui muitas vantagens de projeto e possibilita a redução do custo de manutenção. Essa manutenção libera o rolamento e apropria os anéis de retenção, na qual a SKF produz capas para rolamentos e cruzes para garantir tolerâncias de encaixe entre os rolos de agulha e o diâmetro interno da capa. A SKF retifica as superfícies interna e externa das capas

Recursos
  • Solução de duas vedações para operação que dispensa manutenção em caminhões
  • Modelos de vários lábios para uso em carros
  • Inserção de metal revestida com borracha para proteção contra corrosão

Vantagens
  • Retenção de graxa superior para a vida útil do rolamento
  • Recursos de fácil montagem
  • Excelente proteção contra contaminação
SKF logo