Vedações para rolamentos de bombas hidráulicas

Vedações para rolamentos de bombas hidráulicas são desenvolvidas especificamente para aplicações de bombas hidráulicas.

A bomba hidráulica é o coração do sistema de refrigeração automotivo, normalmente uma bomba centrífuga com acionamento por correia. A bomba circula líquido refrigerante por todo o sistema enquanto o motor está em funcionamento. Se o acionamento por correia falhar, a bomba hidráulica não funcionará. Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante sempre verificar o status da correia durante a manutenção.

A bomba hidráulica usa a força centrífuga para enviar o líquido refrigerante para fora enquanto ela gira, tirando o líquido refrigerante do centro continuamente. A entrada da bomba está localizada perto do centro, para que o líquido refrigerante que volta do radiador atinja as palhetas da bomba, o que arremessa o líquido refrigerante para fora da bomba para entrar no motor. O líquido refrigerante que deixa a bomba primeiro flui através do bloco do motor e da cabeça do cilindro; depois, através do radiador e, finalmente, de volta à bomba.

Recursos
  • Variedade de modelos de lábios: lábio duplo; lábio R-Safe ou lábio axial carregado por mola
  • Agentes elastômeros e moldados especialmente formulados
  • Lábios R-Safe e de sujeira axial carregados por mola

Vantagens
  • Retenção de graxa superior para a vida útil do rolamento
  • Molde firme e resistência a Etilenoglicol
  • Excelente proteção contra contaminação
SKF logo