Vedações de mola a gás

Vedação de mola a gás
As molas a gás são dispositivos usados para içar e dar suporte em aplicações automotivas e industriais em geral. A função da vedação é essencial para a função da pressão de gás.

As vedações de mola a gás SKF permitem que pressões de até 200 bar sejam mantidas de maneira durável no interior da mola e oferecem, ao mesmo tempo, baixo atrito e força de escape.

Características
  • Inserção metálica reforçada para suportar os lábios de vedação sob pressão
  • Lábios de vedação de ID e OD independentes eliminam influências do lábio OD estático no lábio de ID dinâmico
  • Materiais especialmente formulados oferecem vedação ideal para uma ampla variedade de condições operacionais
  • Projetos de lábio para vedação de golpes longos e vibrações de alta frequência

Vantagens
  • Perda de energia muito baixa (retenção de alta pressão)
  • Perda de peso muito baixa
  • Força de escape baixa
  • Estática e atrito dinâmico baixos
  • Vida útil longa
  • Experiência do líder do mercado
SKF logo