Vedações de carroceria

Vedações de carroceria
Molas de gás são usadas para ajudar os movimentos de abrir, fechar, levantar, baixar e amortecer, por exemplo, para apoiar a tampa traseira ou o capô de um carro. Também há muitas aplicações de uso geral, por exemplo, em cadeiras de escritórios ou em armários de cozinha.

As vedações de mola de gás SKF ajudam a reter o óleo e a pressão de até 200 bar em uma mola de gás, otimizando a função geral da mola.

Devido à sua longa experiência em aplicações de mola de gás e projetos de vedações e trabalhando em estreita colaboração com os maiores fabricantes, a SKF é líder de mercado e pode fornecer soluções de vedação para aumentar a vida útil e reduzir o atrito de peças.
SKF logo