Vedações do sistema de transmissão

Há uma forte necessidade de desenvolvimento e inovação contínuos para o sistema de transmissão As vedações SKF oferecem desempenho inigualável em uma ampla variedade de condições de funcionamento para reduzir perda de potência e minimizar o consumo de combustível e a emissão de gases por veículos. Além disso, no caso de transmissões automáticas, o desempenho da troca de marchas afeta o conforto do veículo como um todo.

A SKF pode combinar seu conhecimento sobre materiais, projetos e fabricação para oferecer uma solução sob medida para requisitos específicos de aplicações.

O portfólio da SKF de vedações estáticas e dinâmicas para transmissão automotiva inclui vedações radiais de lábio, pistões moldados, tampas frontais integradas, vedações para portas, além de componentes diversos.
A SKF oferece soluções de vedação para todos os tipos de eixos e transmissões, sejam eles frontais, traseiros ou em todas as rodas:
  • Manual
  • Automática
  • Unidades de transferência de potência
  • Módulos de transmissão traseira
  • Diferenciais
SKF logo