Vedações de portas

As vedações de portas são importantes para transferir fluido pressurizado entre mancais conjugados. Perdas de pressão nesses locais reduz a eficiência da bomba hidráulica e o desempenho da transmissão.

O modelo da vedação de portas cria uma junta de vedação flexível que fornece vedação por meio de compressão axial e/ou radial da borracha. Aplicações típicas incluem circuitos de vedação hidráulica em uma transmissão automática.

Recursos
  • Uma ou mais vedações de portas integradas em uma unidade simples
  • Modelos especiais com reforço (mola ou estampa) para locais não suportados
  • A moldagem em borracha para aplicações com mancal completo fornece vedação radial e ampla tolerância de montagem axial

Vantagens
  • Instalação simples devido aos reforços
  • Menos inventário ao integrar várias vedações de porta em uma unidade simples
  • Vida útil longa e fadiga minimizada da borracha devido aos recursos de suporte adicionais
  • Fluxo consistente de fluido e desempenho de troca de marcha otimizado
SKF logo