Tampa frontal da transmissão

O módulo de vedação da tampa consiste em uma placa de cobertura com uma vedação externa estática e uma vedação de eixo rotacional interna integrada à unidade.

Para os tamanhos normalmente grandes necessários do lado do volante de uma transmissão, a SKF desenvolveu um módulo econômico usando elementos de vedação montados estáticos e dinâmicos. Aqui, uma vedação de eixo separada é montada de acordo com a ID da tampa, e um anel em "o" é instalado no DE.

Recursos
  • Inclui uma vedação estática para o diâmetro externo e uma vedação de eixo rotativo
  • Flexibilidade total do projeto de vedação de eixo rotativo (elastômero convencional, PTFE, baixo atrito)
  • Um "canal" especial no DE permite o uso de anéis em "O" econômicos

Vantagens
  • Fácil de instalar
  • Vedação confiável para uma longa vida útil
  • Modelos de baixo atrito podem ser usados para minimizar o consumo de combustível e as emissões de CO2
  • É uma solução econômica pois a estampagem grande não pode ser moldada diretamente.


SKF logo