Vedações de FKM para eixo de motor

Vedação de FKM para eixo de motor
A vedações de eixos rotativos oferecem o desempenho ideal em aplicações automotivas.
A SKF oferece uma grande variedade de vedações elastoméricas de eixos. Nossos recursos de teste abrangentes permitem fornecer produtos confiáveis e de qualidade superior no mercado

Características
  • Hélice alta de bomba para alta segurança de vedação
  • Exclusão excelente da sujeira
  • Uma linha de modelos de diâmetro externo para instalação e retenção melhores da vedação
  • Materiais mistos personalizados para exceder as especificações do cliente

Benefícios
  • Maior confiabilidade
  • Ajuda a superar as deficiências do eixo
  • Vida útil estendida
  • Facilidade de instalação e retenção
  • Excelente resistência a fluidos e a alta variação de temperatura
  • Ampla seleção de vedações auxiliares para minimizar a entrada de contaminação
SKF logo