Vedações axiais tipo cassete

Vedação axial tipo cassete
Os caminhões e veículos fora de estrada normalmente operam em ambientes sujos, empoeirados e úmidos. As vedações de cassete SKF com uma superfície de rolagem integrada oferecem vida útil mais longa, pois a superfície é controlada e a exclusão de sujeira é aprimorada.

Características
  • Lábio inovador de vedação axial principal comparado ao lábio radial convencional
  • Mola de lâmina para carga axial constante durante toda a vida útil
  • Lábio de feltro de exclusão de sujeira opcional
  • Recursos hidrodinâmicos
  • Lábios pré-engraxados

Benefícios
  • Solução robusta para virabrequins de motores de trabalho pesado
  • Capacidade de suportar desalinhamentos estáticos e dinâmicos mais altos
  • Tolerante a movimentos axiais e radiais altos do virabrequim, devido à expansão térmica e à folga axial final
  • O lábio de exclusão de sujeira de feltro fornece uma proteção excelente contra contaminação
  • Taxa aumentada de bombeamento para melhor desempenho da vedação
  • Alta durabilidade e vida útil mais longa
SKF logo