Vedações de motor


Os consumidores de hoje querem mais potência, mais eficiência de combustível e uma direção silenciosa e confortável em um carro novo. Além disso, a legislação rigorosa em relação a emissões exige que os fabricantes aumentem a eficiência do combustível em seus veículos, desafiando-os a usar combustíveis alternativos (como o biodiesel e o E85) e tecnologias não convencionais.

Para atender a essas demandas, a SKF oferece uma ampla variedade de vedações de motor, fornecendo desempenho otimizado para aplicações automotivas. Nossos extensivos recursos de testes permitem que ofereçamos produtos avançados e confiáveis. As vedações de eixo da estão disponíveis para virabrequins de motor e eixos de comando, bem como para unidades auxiliares.

Uma série de projetos de diâmetros externos está disponível para instalação e retenção ideais da vedação. Para condições de operação particularmente difíceis, a SKF também pode fornecer uma série de projetos de vedações alternativos que incluem recursos de exclusão de sujeira especializados.

A SKF pode oferecer soluções de vedação para praticamente todos os tipos de motor:
  • Com e sem reforço
  • Para motores grandes e pequenos
  • Para carros e veículos leves
  • Para caminhões de trabalho pesado e aplicações fora da estrada
  • Para motocicletas e veículos de passeio
SKF logo