Rodas com disparador magnético

Roda com disparador magnético
A SKF é uma reconhecida fornecedora de rodas com disparador magnético no setor automotivo com vários milhões sendo fabricadas anualmente. A aplicação dessas rodas com disparador magnético agora se estende da aplicação inicial no sistema de freios ABS até conjunto propulsor e os sistemas de transmissão.

Essas rodas com disparador fornecem um sinal resistente e preciso aos sensores de velocidade e posição angular, suportando, assim, as atividades para aumentar o consumo de combustível e minimizar as emissões.

Características
  • Alta resistência e resolução do sinal
  • Resistência a óleos e química
  • Excelente resistência a temperatura
  • Comprimento/padrão do polo personalizado sem custos adicionais

Benefícios
  • Alta precisão do sinal para sistemas de gestão de motor aprimorados
  • Vida útil longa
  • Maior tolerância na câmara de ar e na posição do sensor
  • A roda com disparador pode ser usada como superfície de giro de vedações para um sistema de cassete
  • Potencial para reduzir o tamanho e o custo do sensor
SKF logo