Vedações para motores de baixo atrito SKF

A vedação elastomérica de eixo rotatório oferece alta durabilidade e baixo atrito. As vedações para motores de baixo atrito SKF são baseadas na tecnologia das vedações de PTFE, mas usam materiais elastoméricos sofisticados. Essas vedações podem ser incorporadas a soluções e módulos de vedação○

Recursos
  • Lábio de vedação elastomérica com espirais hidrodinâmicas para bombeamento
  • Sem mola de lâmina
  • Material em fluoroelastômero especialmente formulado
  • Capacidade aprimorada para atender a excentricidade e desgaste dinâmico em comparação com vedações de PTFE
  • Modelos personalizados disponíveis, por exemplo, pino de baioneta em plástico e módulo de vedação SKF ROTOSTAT com sensor

Vantagens
  • Baixíssimo atrito resultando em economia de até 55% em combustível e em emissões de CO2 em comparação com vedações convencionais, gerando uma economia de mais de 1,00 g CO2/km para o motor como um todo.
  • Vedação robusta e alta durabilidade, mesmo a altas velocidades
  • Adequada para teste de vazamento no motor sem vedações adicionais
  • Vida útil estendida

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo