Módulo de vedação SKF Rotostat

Módulo de vedação SKF Rotostat
Módulo de vedação SKF Rotostat
Módulo de vedação SKF Rotostat com sensor
Módulo de vedação SKF Rotostat com sensor
A combinação inteligente de vedações dinâmicas e estáticas fundidas diretamente em um transportador ou retentor de metal com sensor de gerenciamento do motor e rodas com disparador integrados.

Características
  • Unidade modular simples em uma peça e fácil de instalar
  • Opções de lábios de vedação elastomérica, de PTFE ou dinâmica de baixo atrito
  • Vedação estática moldada no local e pino de ajuste de centralização
  • Módulo completo pré-montado com sensor e roda com disparador magnético de alta resolução
  • Integração opcional entre a roda com disparador magnético e o sensor para fornecer informações ao sistema de gerenciamento do motor

Benefícios
  • Combina vários componentes em uma unidade, economizando tempo de instalação e custos, ao mesmo tempo que evita erros de instalação
  • Estoque reduzido devido ao baixo número de componentes
  • Redução de 50% em caminhos de vazamento
  • O recurso de vedação estática com junção em T aprimora a vedação estática
  • Redução de peso de até 30% em comparação com retentores fundidos montados
  • A SKF se responsabiliza pelo desenvolvimento integral do sistema para garantir a compatibilidade entre o sensor e a roda com disparador

Para o sistema de sensor opcional:
  • Sinal que fornece a velocidade de rotação e a posição do virabrequim
  • Roda com disparador magnético com alta precisão e erros angulares reduzidos para obter sinal preciso dos sistemas de gerenciamento do motor
  • O sensor fica fora do cárter, assim, não há problemas de vedação de cabos, e a substituição é fácil
  • Precisão aprimorada do sistema por meio do tempo de execução no local do volante (volante de alta massa e melhor "suavidade" rotacional)
SKF logo