Vedações de tubo de vela de ignição e de tubo injetor

Vedação para tubos de velas de ignição
Vedações estáticas para velas de ignição, solenoides ou injetores com um alto grau de desalinhamento estático. Graças ao modelo de motor envolvente, a fim de melhorar o HP e a eficiência, essa dedicação à vela de ignição ou ao injetor foi otimizada até a parte superior da câmara de combustão.

Características
  • Mola moldada
  • Diâmetro externo de precisão moldado
  • Totalmente revestido de borracha
  • Lábio de vedação altamente flexível para grandes desalinhamentos

Benefícios
  • O modelo de mola moldada é vedado sob condições de grande desalinhamento, e a mola não salta da instalação
  • As vedações revestidas de borracha são resistentes à corrosão
  • Faixa de temperaturas mais ampla em materiais padrão
SKF logo