Vedações da haste da válvula de alta pressão

Vedação da haste da válvula de alta pressão - projeto integrado
Além das vedações da haste da válvula convencionais, a SKF desenvolveu uma nova geração de vedações da haste da válvula para aplicações de alta pressão. Essas vedações aumentam a qualidade das emissões e melhoram a operação do motor, suportando altas pressões no exaustor e na entrada de ar do motor, mantendo sua função principal como dispositivo de medição de óleo. Essas vedações são apropriadas para todos os motores com altas pressões nos manifolds, por exemplo, por causa de turbocompressores ou de freios por recirculação em motores comerciais. As vantagens das vedações da haste da válvula de alta pressão SKF são:
  • Elemento opcional de lábio perfilado para proporcionar o mais baixo atrito e perda de potência
  • Desgaste minimizado das guias das válvulas para vida útil máxima do comando de válvulas
  • Medições de óleo consistentes e vida útil longa
  • Controle de emissões de longo prazo
  • Excelente resistência a óleos, combustíveis e altas temperaturas
  • Potencial para redução de custos no sistema de escapamento do motor
As características de baixo atrito do projeto das vedações da haste da válvula de alta pressão SKF podem ser incorporadas em todos os projetos de vedação disponíveis e não requerem alterações do equipamento de instalação existente.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo