Vedações de haste de válvula

A medição de óleo na interface da guia/haste da válvula é a principal função de uma vedação de haste de válvula. Embora os requisitos para cada motor sejam diferentes de acordo com os parâmetros do projeto e das condições de funcionamento, o fluxo de óleo das vedações padrão da SKF será adequado para a maioria dos motores.

A experiência demonstrou que o projeto padrão da SKF oferece a taxa de medição de óleo correta para a maioria das aplicações.

Recursos
  • Encaixes flexíveis para permitir o movimento da haste da válvula e excentricidade estática
  • Estabilização de encaixe através do uso de uma inserção metálica com revestimento de reforço
  • Carga radial constante usando uma mola de lâmina temperada
  • Alta resistência química e ao desgaste
  • Ampla faixa de temperatura
  • Disponível com assento de mola de válvula integrado
  • Tamanhos padrão e personalizados disponíveis

Vantagens
  • Medição de óleo constante por toda a vida do motor
  • Lubrificação ideal da válvula e da guia para um desgaste minimizado
  • Mínimo de emissões do motor
  • Alta confiabilidade e vida útil mais longa
  • Preço concorrente
SKF logo