Vedações de direção

Com o sistema de direção hidráulica, o motorista precisa fazer apenas um pequeno esforço na direção, independentemente das condições da estrada. Muitas aplicações de direção hidráulica usam sistemas hidráulicos de alta pressão, em que a vedação é um componente crítico, desempenhando uma função importante na prevenção da perda de pressão.

As vedações de direção hidráulica SKF retêm o fluido de direção em aplicações de alta pressão, ao mesmo tempo que reduzem o atrito nas várias peças de uma unidade de direção hidráulica. O conhecimento e a experiência abrangente em produção da SKF permite que criemos modelos avançados de vedação de direção para sistemas tradicionais de direção hidráulica e elétrica com economia de combustível

A nossa linha inclui:

Para sistemas hidráulicos
  • vedações para bombas
  • vedações de entrada
  • vedações de pinhão
  • vedações de cremalheira

Para sistemas elétricos
  • vedações para motores elétricos
SKF logo