Vedações de direção de potência

Para minimizar as perdas de potência dos veículos e o consumo de combustível, há um resistente movimento de afastamento da potência hidráulica em direção aos sistemas acionados eletricamente. A SKF fornece vedações dinâmicas para todos esses sistemas, usando soluções robustas com pouco ruído e pouco atrito.

Nos sistemas hidráulicos, oferecemos as vedações para o rack, o eixo da entrada e o pinhão, assim como para a bomba. Nos sistemas elétricos, oferecemos vedações de eixo de motor.

Características 
  • Projetos de lábio patenteado
  • Anel de apoio de polímero contínuo, sem cortes
  • Diâmetro externo perfilado
  • Inserção capturada 
Vantagens
  • Atrito de arraste reduzido e vedação aprimorada
  • Resistência superior à pressão e a fluidos
  • Resistência a extrusão forçada da borracha
  • Fácil instalação
  • Ampla faixa de temperatura
  • Boa exclusão de contaminação
SKF logo