Vedações de garfo para motocicletas e bicicletas

Vedações de garfo para motocicletas e bicicletas
A dirigibilidade e a durabilidade são dois fatores decisivos para se projetar vedações para garfos em motocicletas e bicicletas. Especialmente em aplicações fora de estrada, como enduros ou motocross, os requisitos sobre a vedação são muito exigentes.

Tendo isso em mente, a SKF desenvolveu uma linha especial de vedações. Há soluções disponíveis para uso tanto fora de estrada quanto em estradas. Para motocicletas, as vedações vêm em pares, com uma vedação a óleo e anel raspador integrados para oferecer baixo atrito, resultando na melhor experiência de dirigibilidade, bem como em uma longa vida útil. Para bicicletas, as duas vedações podem ser combinadas em uma unidade simples.


Características
  • A combinação de vedação a óleo e anel raspador minimiza a possibilidade de contaminações atingirem a vedação a óleo.
  • O material do produto é o elastômero de acrilonitrila-butadieno (NBR, Acrylonitrile Butadiene Rubber), especialmente desenvolvido com características de baixo atrito
  • Anel raspador com modelo de lábio duplo otimizado para situações de alta contaminação
  • Nova geometria de lábio de vedação a óleo específica para vedações de garfos

Vantagens
  • Vida útil e desempenho ampliados
  • Recurso de proteção contra água e sujeira aprimorado
  • Redução no atrito constante durante a vida útil da vedação
  • Conforto de dirigir altamente aprimorado
  • Compatibilidade com uma ampla gama de equipamentos originais e óleos do mercado de peças de reposição
  • Desgaste e sucção de ar reduzidos

SKF logo