Vedações de eixos

Vedação do eixo
A SKF fornece uma ampla variedade de vedações de eixo. Destinam-se a carros e caminhões leves, bem como a veículos comerciais pesados. Como esses veículos têm locais expostos na parte de baixo, a eliminação de contaminação é fundamental para uma vida útil longa. A SKF oferece uma linha de soluções que atendem a essa questão.

Características
  • Materiais elastoméricos avançados especialmente formulados
  • Linha de recursos hidrodinâmicos disponíveis
  • Lábios removedores radiais e axiais
  • Muitas opções de diâmetro externo
  • Para-choque axial termoplástico ou de borracha
  • Guia termoplástica de eixo onde necessário

Benefícios
  • Compatibilidade superior de fluido e temperatura
  • Melhor bombeamento para extrair o excesso de fluido do lábio de vedação e da interface do eixo
  • Excelente eliminação de contaminação com a bucha funcionando como defletor e labirinto
  • O DE flangeado permite montagem adequada da vedação
  • Bucha de aço inoxidável para fornecer alta durabilidade sob severa atmosfera corrosiva
  • ½ metal: ½ vedação de borracha na bucha permite montagem robusta e vedação estática excelente, enquanto dissipa o acúmulo de calor abaixo do lábio
  • O para-choque axial fornece interferência apropriada do lábio e posicionamento relativo. O guia do eixo previne danos à vedação durante a instalação do eixo
SKF logo