Vedações para unidade de rolamento de cubo para veículos leves

Especialista em rolamentos e vedações, a SKF é a única capaz de entender os requisitos de vedação de unidades de rolamento de roda para carros e traduzi-los em soluções avançadas.

As vedações SKF usam materiais avançados e modelos de lábio de vedação para fornecer baixo atrito e excelente exclusão de contaminação, o que resulta em uma vida útil mais longa.

Opcionalmente, rodas de disparo magnético integradas podem ser incluídas no sistema de vedação para fornecer um sinal de ABS.

Recursos
  • Lábios excludentes axiais independentes
  • Lábio radial combinado a lábio engraxado
  • Lábio removedor de sujeira axial patenteado e carregado por mola
  • Configuração tradicional de lábio "R-Safe"
  • Defletor de aço inoxidável como superfície de rolagem da vedação
  • Materiais elastoméricos otimizados contra atrito
  • Rodas com disparador magnético integradas para fornecer sinal magnético de ABS

Vantagens
  • Baixo atrito objetivando menor perda de potência e menos emissão de CO2
  • Modelos modulares integrando várias funções que se encaixam em espaços compactos
  • Longa vida útil do rolamento devido à exclusão de contaminações a à retenção de graxa superiores

SKF logo